피닉스컨택트가 제공하는 Foundation Fieldbus 와 Profibus PA 를 위한 확장 가능한 솔루션
프로세스 인프라 구축을 위해, 피닉스컨택트는 호스트 컨트롤러와 필드 디바이스 간의 연결을 간소화하고 보장할 수 있는 두 가지의 새로운 제품 군을 출시하였습니다.
결정 또는 박막 태양광 모듈을 위한 접속 배선함
결정질 또는 박막 태양광 모듈을 위한 피닉스컨택트 신제품 태양광 모듈 접속 배선함이 태양광 커넥터 Sunclix 제품군에 추가되어 출시되었습니다.
태양광 분야의 1000-V DC 어플용 단자대
피닉스컨택트의 신제품 컴팩트 타입 스프링 케이지 연결방식 다이오드 단자대 STME 6-DIO HV 는 역전류로부터 박막의 모듈을 보호합니다.