Réguas de bornes inovadoras para os requisitos específicos da tecnologia fotovoltaica.
Crie, juntamente com a Phoenix Contact, um fornecimento de energia económico e que respeite o ambiente. Há várias décadas que somos um parceiro competente e fiável na indústria dos sistemas fotovoltaicos. Estão disponíveis réguas de bornes adequadas até 1500 V DC para todas as tarefas de cablagem.
Os bornes porta-fusíveis até 1500 V protegem strings individuais contra correntes de retorno. O indicador luminoso por LED opcional sinaliza um fusível ativado. Através das respetivas pontes, as correntes das strings podem ser interconectadas e agregadas.
Os fusíveis de strings DC possuem uma característica gPV ultrarrápida e especialmente adaptada. Em caso de tensões de sistema de 1500 V, podem transferir correntes nominais até 20 A de forma contínua e segura e, em caso de erro, protegem as strings contra correntes de retorno.
Os bornes para díodos funcionam como díodos de strings e são utilizados em instalações fotovoltaicas de camada fina para a proteção contra correntes de retorno. Por conseguinte, a maioria dos módulos de camada fina sensíveis está perfeitamente protegida de forma estável a longo prazo.
Os bornes seccionáveis funcionam como uma opção de isolamento para trabalhos de manutenção e reparação. Depois de a instalação fotovoltaica ter sido desligada, é possível separar uma string individual através do borne seccionável.
Para a ligação entre a caixa de junção de strings e o inversor, são utilizados condutores com secções transversais maiores com base em correntes mais elevadas e em cabos de maior comprimento. Os bornes PTPOWER … UKH ... e RBO ... podem admitir condutores de até 300 mm². Está disponível um amplo programa de bornes entre 1000 V DC e 1500 V DC.
Enquanto os produtos padrão podem ser utilizados predominantemente na gama de AC do sistema de energia solar, a gama de DC tem de ser tratada de um modo mais específico. Para minimizar as perdas de cabo, os módulos fotovoltaicos são interligados às strings, o que aumenta a tensão do sistema.
As tensões em inércia dos sistemas fotovoltaicos chegam a 1500 V DC.
Estas tensões de DC elevadas impõem requisitos especiais aos componentes utilizados. Graças à tensão contínua sobreposta, ao contrário do que acontece com a tensão alternada, podem formar-se distâncias superficiais particularmente ténues na superfície de elementos isolantes. Por conseguinte, os componentes utilizados nesta gama devem apresentar um aumento das distâncias de isolamento e fuga.
As strings individuais são protegidas para restringir correntes de retorno que podem surgir em caso de curto-circuito. Isto ocorre, de preferência, nos módulos cristalinos através de fusíveis de 10,3 x 38 mm e nos módulos de camada fina através de díodos de bloqueio, os quais estão incorporados no circuito.
As réguas de bornes e os fusíveis da Phoenix Contact atendem especialmente aos requisitos de instalações fotovoltaicas. A brochura "Componentes e sistemas para o sistema fotovoltaico" inclui um resumo de todos os componentes.
Os módulos cristalinos diferenciam-se pela sua elevada eficiência no que toca a condições de luminosidade. Comparativamente aos módulos de camada fina, fornecem correntes de strings significativamente mais elevadas. Os bornes porta-fusíveis compactos protegem os cabos fotovoltaicos contra as perigosas correntes de retorno.
Em comparação com os módulos cristalinos, os módulos de camada fina distinguem-se pelas suas condições de luz fraca mais favoráveis e são mais sensíveis contra correntes de retorno. Para uma proteção rápida e fiável contra as correntes de retorno, são frequentemente utilizados díodos de bloqueio ligados em série.
A nova série de bornes universais UBAL foi verificada de acordo com as normas mais recentes e é particularmente adequada para aplicações, como a fotovoltaica.
Com a ajuda destes bornes universais é possível cablar num só borne condutores de alumínio ou cobre.
Os bornes UBAL estão disponíveis em quatro tamanhos de secção transversal, sendo possível a ligação de condutores de alumínio entre 6 mm² e 240 mm², bem como a ligação de condutores de cobre entre 2,5 mm² e 240 mm².
As peças de metal dos bornes universais são fabricadas em ligas de alumínio de alta qualidade. Uma superfície em estanho, sem chumbo, nas peças de aperto e parafusos permite a ligação de condutores de alumínio e cobre. Os pontos de ligação podem receber condutores rígidos, bem como condutores de múltiplos fios.
Os pontos de ligação já estão revestidos por um antioxidante, simplificando o processo de montagem do condutor de alumínio. Outra vantagem das câmaras de contacto pré-lubrificadas é o ponto de contacto sem manutenção o qual não precisa de ser reapertado.
Os bornes universais são certificados para a ligação de condutores de alumínio conforme a EN 61238-1 (classe A). Além disso, estão certificados de acordo com a norma IEC 60947-7-1 e são particularmente adequados para aplicações, como a fotovoltaica. Por isso, estes bornes estão certificados para uma temperatura de funcionamento de 90 °C.
As tampas de proteção contra contacto cobrem o espaço de aperto e a abertura do parafuso nos bornes universais. É assim impedido o contacto acidental com peças de metal ou a abertura dos pontos de ligação.
Os bornes de fusível tipo alavanca da série UK 10,3-HESI 1000V e UK 10,3-HESI 1500V são ideais para os requisitos dos sistemas fotovoltaicos. Estão certificados de acordo com as normas mais recentes (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) e listados por UL. Os bornes UK 10,3-HESI permitem um manuseamento confortável e seguro. Graças à alavanca operada pela frente, é possível trocar rápida e facilmente os fusíveis.
Pode alcançar uma poupança de tempo ainda maior na variante 1000 V através de versões com indicação visual. Aqui, o fusível defeituoso é sinalizado por um LED.
Além do manuseamento confortável, os bornes UK 10,3-HESI apresentam um design protegido contra o contacto, garantindo um elevado nível de segurança.
Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.
Fechar
"$pageName" no