Revista UPDATE

Revista para clientes UPDATE

Descubra as mais recentes inovações

Atualizada, informativa e abrangente: a nossa revista para clientes UPDATE.

A nossa revista UPDATE contém histórias interessantes sobre aplicações de clientes e informa sobre os últimos produtos lançados pela Phoenix Contact. Além disso, vai poder ler notícias interessantes e fatos nas áreas da conexão elétrica e tecnologia de automação industrial.

UPDATE 4/2020

UPDATE 4/2020  

UPDATE 4/2020

Tópicos:

  • Cibersegurança: a batalha continua pela segurança das redes
  • Seguranças sensíveis: Como os controladores para assemblagem ensinam automaticamente transportadores como devem funcionar
  • Com raios e trovões: Porque a trovoada é bem-vinda em GroBenmeer
  • ...

UPDATE 3/2019

UPDATE 3/2019  

UPDATE 3/2019

Tópicos:

  • Comunidade de conhecimento "It´s OWL" . Como é que empresas e ensino superior se coordenam entre si?

  • A receita para uma cerveja artesanal perfeita: lúpulo, malte, fermento, água... e PLCnext!

  • O Vinci Group e a Phoenix Contact descobrem pontos em comum

  • Entrevista com o Diretor Geral Axel Wachholz

  • ...

UPDATE 2/2019

Tópicos:

  • O que move uma grande cidade europeia? Por terra, água e a pé - o perfil da  mobilidade elétrica em Amsterdão
  • A inovação refrigerada: Porque é que a mobilidade elétrica só pode avançar uma vez que o conector seja arrefecido
  • Vertical expertise: A espetacular Torre Rottweil
  • ...

UPDATE 1/2019

Tópicos:

  • Energia eólica: descubra onde o vento e a mobilidade elétrica se tornam num só
  • Energia solar: como proteger os sistemas fotovoltaicos
  • ...

UPDATE 4/2018

Customer Magazine UPDATE 4/2018  

UPDATE 4/2018

Tópicos:

  • Entrevista com o Prof. Dr. Schuh, profissional inovador da área automóvel e inventor do StreetScoote
  • Viajem no tempo pelo mundo dos bornes com Klaus Eisert
  • Entrevista com CTO Roland Bent
  • Tecnologia PLCnext: Porquê open source é engenhoso
  • ...

UPDATE 3/2018

Customer Magazine UPDATE 3/2018  

UPDATE 3/2018

Tópicos:

  • Serviço de amostras para fabricantes de equipamentos
  • Tema da ordem do dia: segurança de rede como um serviço
  • Hotline para segurança funcional
  • Soluções de bornes à medida - Ferrovia
  • ...

UPDATE 2/2018

Customer Magazine UPDATE 2/2018  

Revista UPDATE 2/2018

Tópicos:

  • Digitalização está a mudar os processos da indústria
  • Phoenix Contact na Achema 2018
  • Um exemplo de um projeto de modernização bem sucedido de um sistema de controlo
  • Condicionador de sinal MINI Analog Pro
  • Proficloud e as suas funções
  • ...

UPDATE 01/2018

UPDATE 01/2018  

UPDATE 01/2018

Tópicos:

  • Quando as máquinas comunicam com as máquinas
  • Novo standard da rede móvel
  • Standards na Ethernet Industrial
  • Cabo Ethernet com cabo de potência
  • Energia para câmeras de vigilância
  • ...

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer: http://www2.phoenixcontact.com/online/portal/pt/pxc/content_pages/!ut/p/z0/fYzLDoIwEEW_puupz7I1JEIEkxpIrN00FRtSH-0AI-rfy9KVu3tyTi5oUKCDHX1rycdg7xOf9Nok8yLNs-Vsz1dC8ENeJmUh6m21EFAhGVkbqVJZww70_3q689eu0xvQTQzk3gQKCYnxlzsz_rA-MD64fvSNMzZczPBEjP3kXaD-Y9C27ncD3rLjF1oEzNk!/

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar